Svorkovatelný konektor
E11714
SDOAH050MSSFKPG
Svorkovatelný konektor
E11714
SDOAH050MSSFKPG
- Úhlový typ pro použití v místech s omezeným prostorem
- Široký rozsah provozní teploty
- Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Bezpečnostní kabelové připojení se šroubovými svorkami
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 125 AC/DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4; (...40 °C) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...100 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 30,9 |
---|---|
Rozměry [mm] | 35 x 20 x 30 |
Materiály | PA |
Tvarovaný materiál | PA |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
šroubové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno |
---|