- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou
- E11739
Propojovací kabel s konektorem
E11739
ADOAK120MSS0005H12
Propojovací kabel s konektorem
E11739
ADOAK120MSS0005H12
- Spolehlivé připojení kontrolerů a dialogových zařízení
- Široký rozsah provozní teploty
- Vhodný pro použití v mobilních strojích
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Úhlový typ pro použití v místech s omezeným prostorem
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Bez halogenů |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 63 AC/DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 748,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | 51 x 26 x 70 |
Materiály | PUR černá |
Tvarovaný materiál | PUR |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Utahovací moment [Nm] | 2 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M23, úhlový; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
---|