• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Montážní příslušenství a upevňovací technika
  4. Montážní příslušenství pro snímače válců
  5. E11820

Upínací pásek pro kruhové válce

E11820

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

Upínací pásek pro kruhové válce

E11820

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

  • Pro přizpůsobení senzorů pro válce pro tzv. čisté válce
  • Nízká výška díky dokonale přizpůsobenému mechanickému řešení
  • Chráněná poloha senzoru v adaptéru
  • Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž
Oblast nasazení
Provedení pro typ MKT
Mechanická data
Hmotnost [g] 7,7
Rozměry [mm] Ø 50
Materiály Adaptér: PA; upevňovací páska: nerezová ocel (1.4305 / 303)
Průměr pístu [mm] 50
Rozpětí [mm] 48...59
Příslušenství
Dodané položky
Adaptér: 1x, pro typ, MKT
Upínací pásek pro kruhové válce: 1x
Upozornění
Obsah balení 1 ks