- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou
- E11855
Propojovací kabel s konektorem
E11855
ADOGH080MSS0010K08
Propojovací kabel s konektorem
E11855
ADOGH080MSS0010K08
- 8-pólové připojení
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Spolehlivý přenos senzorových signálů
- Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována. Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Odstíněné vedení |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 677 |
---|---|
Rozměry [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materiály | PUR |
Tvarovaný materiál | PUR |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 10 m, PUR, černá, Ø 6,6 mm, Stíněný; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce |
---|