- Produkty
- Příslušenství
- Montážní příslušenství a upevňovací technika
- Montážní příslušenství pro snímače válců
- E11912
Montážní adaptér pro válce s táhlem/válce s profilovým svorníkem
E11912
ADAPT TIE ROD CYL D5-7
Montážní adaptér pro válce s táhlem/válce s profilovým svorníkem
E11912
ADAPT TIE ROD CYL D5-7
- Pro přizpůsobení senzorů pro válce k pneumatickým válcům s táhlem
- Robustní kovové provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Nízká výška díky dokonale přizpůsobenému mechanickému řešení
- Chráněná poloha senzoru v adaptéru
- Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž
Oblast nasazení
Provedení | pro typ MKT |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 11,5 |
---|---|
Materiály | Adaptér: Hliník; Šroub: Nerezová ocel |
Upínací rozsah [mm] | 5...7 |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|