• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Montážní příslušenství a upevňovací technika
  4. Montážní příslušenství pro snímače válců
  5. E11961

Montážní svorka pro čisté válce pro senzory pro válce

E11961

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D12

Montážní svorka pro čisté válce pro senzory pro válce

E11961

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D12

  • Pro přizpůsobení senzorů pro válce pro tzv. čisté válce
  • Nízká výška díky dokonale přizpůsobenému mechanickému řešení
  • Chráněná poloha senzoru v adaptéru
  • Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž
Oblast nasazení
Provedení pro typ MKT
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...50
Mechanická data
Hmotnost [g] 7,7
Materiály upevňovací spona: POM; upevnění: Hliník; Šroub: Nerezová ocel
Průměr pístu [mm] 12
Příslušenství
Dodané položky
šroub imbusový s vnitřním šestihranem: 1 x SW2,5
Upozornění
Obsah balení 1 ks
diagramy a grafy
Montáž