• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Montážní příslušenství a upevňovací technika
  4. Uchycení
  5. E11996

Montážní spona pro polohové senzory

E11996

MOUNTING CLAMP M30

Montážní spona pro polohové senzory

E11996

MOUNTING CLAMP M30

  • Koncový doraz pro definovanou montážní polohu
  • Bezpečné uchycení senzoru zacvaknutím
  • Pro montáž válcových senzorů
  • Jednoduché, rychlé a nenákladné upevnění
  • Spolehlivá montáž naplocho pomocí dvou šroubů
  • ce
Oblast nasazení
Provedení s pevným dorazem
Montáž Pro senzory se 45° zešikmením
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Mechanická data
Hmotnost [g] 24
Rozměry [mm] 35 x 35 x 41
Vnitřní průměr [mm] 30
Materiály PC
Upozornění
Obsah balení 1 ks