• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Montážní příslušenství a upevňovací technika
  4. Montážní příslušenství pro snímače válců
  5. E12015

Montážní svorka pro čisté válce pro senzory pro válce

E12015

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45

Montážní svorka pro čisté válce pro senzory pro válce

E12015

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45

  • Pro přizpůsobení senzorů pro válce pro tzv. čisté válce
  • Nízká výška díky dokonale přizpůsobenému mechanickému řešení
  • Chráněná poloha senzoru v adaptéru
  • Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž
Oblast nasazení
Provedení pro typ MKT
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...50
Mechanická data
Hmotnost [g] 12,1
Materiály upevňovací spona: POM; upevnění: Hliník; Šroub: Nerezová ocel
Utahovací moment [Nm] 0,5; (Upevňovací šroub)
Upínací rozsah [mm] 44...45
Průměr pístu [mm] 40
Příslušenství
Dodané položky
šroub imbusový s vnitřním šestihranem: 1 x SW2,5
Upozornění
Obsah balení 1 ks
diagramy a grafy
Montáž