• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Y-spojovací kabely
  5. E12068

Y-propojovací kabel s ventilovým konektorem

E12068

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Y-propojovací kabel s ventilovým konektorem

E12068

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

  • Spolehlivé připojení ventilů v poli
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Jasně viditelné LED
  • Robustní kvádrový konektor
Prodej ukončen
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Bez halogenů
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Ochrana proti přepětí ano; (VDR)
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Krytí IP 65
Mechanická data
Hmotnost [g] 350,2
Materiály TPU
Tvarovaný materiál TPU
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 2 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
Šroub
Popisové pole
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný
Elektrické připojení
Kabel: 3 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 2 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný