- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou
- E12296
Propojovací kabel s konektorem
E12296
ADOAH080VAS0010E08
Propojovací kabel s konektorem
E12296
ADOAH080VAS0010E08
- Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
- Splňující vysoký stupeň krytí vyžadován v potravinářském a nápojovém průmyslu
- 8-pólové připojení
- Široký rozsah provozní teploty
- Úhlový typ pro použití v místech s omezeným prostorem
Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována. Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 2 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...100 |
---|---|
Krytí | IP 68; IP 69K |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 637,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Materiály | PVC |
Tvarovaný materiál | PVC |
Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 10 m, PVC, oranžová, Ø 6,6 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm |
---|