• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
  4. Propojovací kabely se zástrčkou pro PROFIBUS
  5. E12315

Zakončovací odpor pro PROFIBUS DP

E12315

ProfiBus Terminat. Resistor

Zakončovací odpor pro PROFIBUS DP

E12315

ProfiBus Terminat. Resistor

  • Spolehlivá propojovací technologie pro členy PROFIBUS
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
  • Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu ano
Elektrická data
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4; (...40 °C)
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 9,9
Rozměry [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
Materiály PUR
Tvarovaný materiál PUR
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: B; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6 Nm