Kabelové provedení
E12316
VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS
Kabelové provedení
E12316
VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Široký rozsah provozní teploty
- Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
- Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4; (...40 °C) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...70 |
---|---|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -20...50 |
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 160,6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||||||
Materiály | PUR | ||||||||||||
Tvarovaný materiál | PUR | ||||||||||||
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný | ||||||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: B; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Ø 8 mm, Stíněný; 2 x 0,25 mm² |
---|
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: B; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce |