• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
  4. Propojovací kabely se zásuvkou
  5. E12321

Propojovací kabel s konektorem

E12321

ADOGI020MSS0010K02

Propojovací kabel s konektorem

E12321

ADOGI020MSS0010K02

  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4; (...40 °C)
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...70
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] -20...50
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 631
Rozměry [mm] 14,5 x 14,5 x 43,9
Materiály PUR
Tvarovaný materiál PUR
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 7,5 x průměr kabelu
Rádius ohybu u pevného uložení min. 10 x průměr kabelu
přejezdová rychlost max. 5,5 m/s pro vodorovnou délku pojezdu 5m a max. zrychlení 10 m/s²
Cykly ohybu > 5 Mio.
max. přípustná pevnost v tahu 50 N/mm² staticky
20 N/mm² dynamicky
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Stíněný; 2 x 0,25 mm²
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: B; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce