Kabelové provedení
E12332
VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS
Kabelové provedení
E12332
VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Široký rozsah provozní teploty
- Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
- Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
- Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 612,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Materiály | PUR |
Tvarovaný materiál | PUR |
Materiál převlečné matice | litý zinek, Niklovaný |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 15 m, PUR, černá, Ø 5 mm, Stíněný; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm |