- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou
- E12341
Propojovací kabel s konektorem
E12341
ADOAH040MSS0030C04
Propojovací kabel s konektorem
E12341
ADOAH040MSS0030C04
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
- Široký rozsah provozní teploty
- Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
- Úhlový typ pro použití v místech s omezeným prostorem
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 1479 | ||
---|---|---|---|
Rozměry [mm] | 28 x 15 x 38 | ||
Materiály | TPU | ||
Tvarovaný materiál | TPU | ||
Materiál převlečné matice | litý zinek | ||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 30 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5 mm, Stíněný; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění není zavedeno do konektoru |
---|