• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
  4. Propojovací kabely se zásuvkou
  5. E12343

Propojovací kabel s konektorem

E12343

ADOAH080VAS0025E08

Propojovací kabel s konektorem

E12343

ADOAH080VAS0025E08

  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Splňující vysoký stupeň krytí vyžadován v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • 8-pólové připojení
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Úhlový typ pro použití v místech s omezeným prostorem
Pro 8-pólový zásuvky není barva vodiče standardizována. Prosím věnujte pozornost zapojení senzoru a zásuvek (viz technický list).
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 2
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...100
Krytí IP 68; IP 69K
Mechanická data
Hmotnost [g] 1584
Rozměry [mm] 26,5 x 15 x 38,5
Materiály PVC
Tvarovaný materiál PVC
Materiál převlečné matice nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 25 m, PVC, oranžová, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm