• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
  4. Propojovací kabely se zástrčkou
  5. E12347

Propojovací kabel se zástrčkou

E12347

ASTGA050MSS0010C04

Propojovací kabel se zástrčkou

E12347

ASTGA050MSS0010C04

  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 30 AC / < 36 DC
Třída krytí II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Krytí IP 68
Mechanická data
Hmotnost [g] 314
Rozměry [mm] 38 x 15 x 31
Materiály pouzdro: TPU černá
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Upozornění
Upozornění
Zakončovací rezistor (120 Ω) CAN sběrnice je integrován do konektoru M12.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 10 m, PVC, fialová, Ø 6,7 mm, Stíněný; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Stíněný připojovací kabel: stínění není zavedeno do konektoru