Svorkovatelný konektor
E12357
SDOGF030MSSFKSG
Svorkovatelný konektor
E12357
SDOGF030MSSFKSG
- Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Široký rozsah provozní teploty
- Bezpečnostní kabelové připojení se šroubovými svorkami
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 30 AC/DC |
---|
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 8,733 |
---|---|
Rozměry [mm] | 12 x 12 x 45 |
Materiály | PBT; PA |
Tvarovaný materiál | PBT / PA |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
šroubové svorky: 0,14...0,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 3,5...5 mm |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PBT / PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno |
---|