Kabelové provedení
E12383
VDOGH080MSS0010K08STGH080MSS
Kabelové provedení
E12383
VDOGH080MSS0010K08STGH080MSS
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Odstíněné vedení |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 571 |
---|---|
Materiály | PUR |
Tvarovaný materiál | PUR |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 10 m, PUR, černá, Ø 6,8 mm, Stíněný; 8 x 0,25 mm² |
---|
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce |