vestavěná zásuvka
E12408
EDOGH050MSS00,5E05 (M16)
vestavěná zásuvka
E12408
EDOGH050MSS00,5E05 (M16)
- Uživatelsky přívětivé osazení rozvaděčů a pouzder s přípojením pro konektory
- Jednoduchá a rychlá instalace na zeď nádoby
- Robustní kovové provedení
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Široký rozsah provozní teploty
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 125 AC/DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 23,6 |
---|---|
Montážní závit | M16 |
Materiály | litý zinek Niklovaný |
Tvarovaný materiál | litý zinek, Niklovaný |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm² |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: litý zinek, Niklovaný |
---|