• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Propojovací kabely pro napájení polních modulů
  5. E12428

Kabelové provedení

E12428

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS

Kabelové provedení

E12428

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS

  • Rychlý přenos výkonu díky vysoké proudové zatížitelnosti
  • Zlacené kontakty pro spolehlivý přenos signálu
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Ochrana proti špatnému zapojení pomocí speciálního kódování
  • ce
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Provedení Napájecí kabel, T-kódování
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 60 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 12
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 1077,5
Rozměry [mm] 15,4 x 15,4 x 54,8
Materiály PUR
Tvarovaný materiál PUR
Materiál převlečné matice litý zinek, Niklovaný
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
Rádius ohybu u pevného uložení min. 5 x průměru kabelu
přejezdová rychlost max. 3 m / s při 5 m vodorovné délce pojezdu a max. zrychlení 5 m / s²
Cykly ohybu > 4 Mio.
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: T; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 10 m, PUR, černá; 4 x 1,5 mm²
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: T; Materiál držáku: PUR