• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
  4. Propojovací kabely se zástrčkou
  5. E12437

Propojovací kabel se zástrčkou

E12437

ASTGH080MSS0005H08

Propojovací kabel se zástrčkou

E12437

ASTGH080MSS0005H08

  • 8-pólové připojení
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Spolehlivý přenos senzorových signálů
  • Široký rozsah provozní teploty
  • ce
  • ukca
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 30 AC / < 36 DC
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 313,7
Materiály PUR
Tvarovaný materiál PUR
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, PUR, černá, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm