• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Montážní příslušenství a upevňovací technika
  4. Držáky svorek
  5. E12453

Montážní pouzdro s dorazem

E12453

FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP

Montážní pouzdro s dorazem

E12453

FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP

  • Koncový doraz pro definovanou montážní polohu
  • Pro montáž válcových senzorů
  • Snadná a rychlá výměna bez přenastavení
  • Spolehlivá ochrana před poškozením
  • Odolný vůči okujím díky nepřilnavému povrchu
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti anti-adhesivní povrch
Provedení s pevným dorazem
Mechanická data
Hmotnost [g] 55,3
Montážní pokyny Senzor nasměrovat aktivní plochou doprava (viz rozměrový výkres); v důsledku mosazného materiálu může dojít ke snížení negativního rozsahu snímání (snížený rozsah snímání)
Rozměry [mm] M22 x 1
Označení závitu M22 x 1
Vnitřní průměr [mm] 18
Materiály Mosaz anti-adhesivní povrch; matice: Mosaz anti-adhesivní povrch
Utahovací moment [Nm] 5; (upevňovací matice: 10)
Příslušenství
Dodané položky
matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
diagramy a grafy
Montáž