- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zástrčkou
- E12455
Propojovací kabel se zástrčkou
E12455
ASTGH120MSS0005H12
Propojovací kabel se zástrčkou
E12455
ASTGH120MSS0005H12
- Spolehlivé připojení kontrolerů a dialogových zařízení
- Široký rozsah provozní teploty
- Vhodný pro použití v mobilních strojích
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 2 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -5...70 |
Krytí | IP 68 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 329,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 | ||||||
Materiály | PUR | ||||||
Tvarovaný materiál | PUR | ||||||
Materiál převlečné matice | litý zinek, Niklovaný | ||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, PUR, černá, Ø 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) |
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm |
---|