• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Konfigurovatelný
  4. Svorkovatelné zásuvky
  5. E12464

Svorkovatelný konektor

E12464

SDOGF040MSSFKPG

Svorkovatelný konektor

E12464

SDOGF040MSSFKPG

  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 30 AC/DC
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 11,2
Rozměry [mm] 12 x 12 x 45
Materiály PBT; PA
Tvarovaný materiál PBT / PA
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
šroubové svorky: 0,14...0,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 3,5...5 mm
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PBT / PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno