- Produkty
- E12481
Y-rozvaděč
E12481
ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS
Y-rozvaděč
E12481
ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS
- Pro použití v aplikacích s mnoha vstupy a výstupy, kde je prostor omezen
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
- Široký rozsah provozní teploty
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 60 DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] | 4 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...85 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 23,9 |
---|---|
Materiály | PUR |
Tvarovaný materiál | PUR |
Materiál převlečné matice | litý zinek |
Typ konektoru | M12 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno |
---|
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 2 x M12; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno |