• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Propojovací kabely Ethernet
  5. E12491

Propojovací kabel Ethernet

E12491

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S

Propojovací kabel Ethernet

E12491

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S

  • Pro připojení k rozhraní nastavení parametrů senzoru
  • Pro spolehlivý přenos signálu
  • Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
  • ce
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Odstíněné vedení
Provedení kabel Ethernet, D-kódování
Aplikace Překřížený propojovací kabel; Propojovací kabel
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 67; IP 20; (M12 konektor / RJ45 konektor)
Mechanická data
Hmotnost [g] 367,2
Materiály TPU / PA
Tvarovaný materiál PA / TPU
Materiál převlečné matice litý zinek, Niklovaný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka M12
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: PA; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 5 m, PVC, zelená, Ø 6,5 mm, Stíněný; 2 x 2 x 0,38 mm²
Elektrické připojení - zástrčka RJ45
konektorové provedení: 1 x RJ45, přímý; Materiál držáku: TPU