• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
  4. Propojovací kabely se zásuvkou pro napájení polních modulů
  5. E12494

Propojovací kabel s konektorem

E12494

ADOGD040ZDS00,5H04

Propojovací kabel s konektorem

E12494

ADOGD040ZDS00,5H04

  • Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Rychlý přenos výkonu díky vysoké proudové zatížitelnosti
  • ce
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Provedení Napájecí kabel, T-kódování
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 60 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 12
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 84,8
Rozměry [mm] 15,4 x 15,4 x 52,8
Materiály PP
Tvarovaný materiál TPU
Materiál převlečné matice litý zinek, Niklovaný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 0,5 m, PUR, černá, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: T; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno