• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
  4. Propojovací kabely se zásuvkou
  5. E12505

Propojovací kabel s konektorem

E12505

ADOAH120ZDS0010H12

Propojovací kabel s konektorem

E12505

ADOAH120ZDS0010H12

  • Spolehlivé připojení kontrolerů a dialogových zařízení
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Vhodný pro použití v mobilních strojích
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Úhlový typ pro použití v místech s omezeným prostorem
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 30 AC/DC
Třída krytí II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 1,5
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 623,5
Materiály PUR
Tvarovaný materiál PUR
Materiál převlečné matice litý zinek, Niklovaný
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
přejezdová rychlost max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délkce a max. zrychlení 5 m/s²
Cykly ohybu > 2 Mio.
Torzní namáhání 360 °/m
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm