• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Montážní příslušenství a upevňovací technika
  4. Montážní sady
  5. E12524

Montážní sada pro ruční a kulové ventily

E12524

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8

Montážní sada pro ruční a kulové ventily

E12524

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8

  • Pro spolehlivou detekci zpětného hlášení o mezní poloze ručních a kulových ventilů
  • Vhodný pro velké množství horních montážních přírub ISO
  • Snadná instalace a spolehlivé upevnění
  • Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
  • Robustní provedení z nerezové oceli pro použití v náročných průmyslových podmínkách
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -30...80
Mechanická data
Hmotnost [g] 602,5
Průměr horní montážní příruby [mm] 102
Typ horní montážní příruby ISO F10
Prodloužení hřídele M8
Materiály Montážní destička: Plast; kovové části: nerezová ocel (1.4301 / 304)
Upozornění
Obsah balení 1 ks