- Produkty
- E12535
Kabelové provedení
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
Kabelové provedení
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
podle požadavků zákazníka
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Aplikace | odolný proti mikrobům |
Oleji odolný | ano |
Odolné proti UV-záření | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...90 |
---|---|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -15...70 |
Krytí | IP 65; IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 309,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Materiály | pouzdro: TPE-U černá; Těsnění: FKM | ||||
Materiál převlečné matice | litý zinek, Niklovaný | ||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Upozornění | podle požadavků zákazníka | |
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 7 m, PUR, černá, Ø 5,8 mm; zkroucené páry; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm |