- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou
- E12550
Propojovací kabel s konektorem
E12550
ADOGS020PLS0002H02
Propojovací kabel s konektorem
E12550
ADOGS020PLS0002H02
- Pro použití v mobilních strojích a vozidlech
- Široký rozsah provozní teploty
- Konektor DEUTSCH pro rychlé a snadné připojení k palubnímu systému
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- PUR-kabel vhodný pro vlečné řetězy
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 8...32 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -20...85 |
Krytí | IP 67; (konektor (protikus) zapojen) |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 89,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiály | PA | ||||||||
Tvarovaný materiál | PA | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x konektor DEUTSCH, přímý; Materiál držáku: PA; Kontakty: Niklovaný |
---|