Kabelové provedení
E12555
VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS
Kabelové provedení
E12555
VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS
- Pro použití v mobilních strojích a vozidlech
- Široký rozsah provozní teploty
- Konektor DEUTSCH pro rychlé a snadné připojení k palubnímu systému
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- PUR-kabel vhodný pro vlečné řetězy
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů |
---|---|
Bez silikonu | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 12...24 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -30...70 |
Krytí | IP 67; (konektor (protikus) zapojen) |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 81,9 |
---|---|
Tvarovaný materiál | PA |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 0,5 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Ø 6,4 mm; zkřížený; 2 x 0,50 mm² (2 x 0,50 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm ) |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 2 x konektor DEUTSCH, přímý; Materiál držáku: PA; Kontakty: Niklovaný |
---|