- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou
- E12566
Propojovací kabel s AMP konektorem
E12566
ADOGX060--A005E06
Propojovací kabel s AMP konektorem
E12566
ADOGX060--A005E06
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 12...24 DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...100 |
---|---|
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67; (konektor (protikus) zapojen) |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 576,5 |
---|---|
Materiály | PBT |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x Konektor AMP, přímý; Kontakty: Niklovaný |
---|