propojovací kabel pro signální světla s 8-pólovými konektory
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
propojovací kabel pro signální světla s 8-pólovými konektory
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Bez halogenů |
---|---|
Aplikace | Kabel pro připojení světelné věže DV13xx a Dv15xx k řídicí jednotce IO-Link. |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 51 |
---|---|
Materiály | PUR |
Tvarovaný materiál | PUR |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 1 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm |