Propojovací kabel Ethernet
E12631
VSTGX080MSS0002K08STGP080--S
Propojovací kabel Ethernet
E12631
VSTGX080MSS0002K08STGP080--S
- Pro připojení k rozhraní nastavení parametrů senzoru
- Pro spolehlivý přenos signálu
- Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|---|
Provedení | kabel Ethernet, X-kódováno |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 67; IP 20; (M12 konektor / RJ45 konektor) |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 111,8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiály | PUR; PA | ||||||||||||
Tvarovaný materiál | PA | ||||||||||||
Materiál převlečné matice | litý zinek, Niklovaný | ||||||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: X; Materiál držáku: PA; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, PUR, zelená, Ø 6,2 mm, Stíněný; 8 x 0,14 mm² |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x RJ45, přímý; Materiál držáku: PA |