• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
  4. Propojovací kabely se zásuvkou
  5. E12638

Propojovací kabel s konektorem

E12638

ADOGH040MSS0005C04

Propojovací kabel s konektorem

E12638

ADOGH040MSS0005C04

  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Dobrá elektromagnetická kompatibilita díky stíněnému kabelu
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 50 AC / < 60 DC
Třída krytí III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Poznámka k okolní teplotě
21 dní: -25...120 °C
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 269,7
Rozměry [mm] 28 x 15 x 38
Materiály TPU
Tvarovaný materiál TPU
Materiál převlečné matice litý zinek
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
rádius ohybu min. 10 x průměr kabelu
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5 mm, Stíněný; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm; Stíněný připojovací kabel: stínění není zavedeno do konektoru