• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Propojovací kabely pro napájení polních modulů
  5. E12653

Kabelové provedení

E12653

VDOGX050MSS0001H05STGH005MSS

Kabelové provedení

E12653

VDOGX050MSS0001H05STGH005MSS

  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Provedení Napájecí kabel, L-kódováno
Elektrická data
Provozní napětí [V] 64 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 16
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...90
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 230,3
Materiály PP
Tvarovaný materiál TPE
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 1,0 m, PUR, černá, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: L; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno