- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely
- Propojovací kabely pro napájení polních modulů
- E12659
Kabelové provedení
E12659
VDOAX050MSS00,5H05STGH005MSS
Kabelové provedení
E12659
VDOAX050MSS00,5H05STGH005MSS
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Provedení | Napájecí kabel, L-kódováno |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 64 DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 16 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 151,9 |
---|---|
Materiály | PP |
Tvarovaný materiál | TPE |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 0,5 m, PUR, černá, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: L; Materiál držáku: TPE; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno |