• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Y-spojovací kabely
  5. E12684

Propojovací kabel Y

E12684

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

Propojovací kabel Y

E12684

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

  • Pro použití v mobilních strojích a vozidlech
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Konektor DEUTSCH pro rychlé a snadné připojení k palubnímu systému
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • PUR-kabel vhodný pro vlečné řetězy
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů; vhodnost pro vlečné řetězy
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] 8...32 DC
Třída krytí III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] -20...80
Krytí IP 67; (konektor (protikus) zapojen)
Mechanická data
Hmotnost [g] 405,214
Materiály PA; zásuvka: TPU oranžová; Těsnění: FKM
Materiál převlečné matice Mosaz, Niklovaný
Počet portů centrálního rozvaděče 2
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
přejezdová rychlost max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délkce a max. zrychlení 5 m/s²
Cykly ohybu > 5 Mio.
Torzní namáhání ± 180 °/m
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - konektor DEUTSCH C
Připojení konektorové provedení: 1 x konektor DEUTSCH, přímý
Elektrické připojení - zásuvka A
Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm )
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm
Elektrické připojení - zásuvka B
Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm )
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm