• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Programovací a komunikační kabel
  4. Programovací a komunikační kabel
  5. E12689

propojovací kabel USB

E12689

USB/M12 CABLE

propojovací kabel USB

E12689

USB/M12 CABLE

  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení
Elektrická data
Provozní napětí [V] 5 DC
Třída krytí III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Rozhraní
USB
Verze 2.0 A
Mechanická data
Hmotnost [g] 50,8
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka USB
konektorové provedení: 1 x USB, přímý
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 1 m, PUR, Ø 4,5 mm, Stíněný
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: B; Kontakty: Pozlaceno