• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Konfigurovatelný
  4. Svorkovatelné zásuvky
  5. E12737

Svorkovatelný konektor

E12737

ecomatPanel/Connection Set

Svorkovatelný konektor

E12737

ecomatPanel/Connection Set

Elektrická data
Provozní napětí [V] 8...32 DC
Třída krytí III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...80
Krytí IP 20; (bez odporu)
Mechanická data
Hmotnost [g] 10
Rozměry [mm] 15,3 x 23,2 x 24,2
Materiály pouzdro: PBT-GF20
Tvarovaný materiál PBT
Příslušenství
Dodané položky
120 Ohm rezistor
Krimpovací kontakty
ochrannou hadicí
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení 5 x 0,5...0,75 mm²
Připojení konektorové provedení: AMP MQS, přímý; Materiál držáku: PBT; Kontakty: Pozinkováný