Montážní pouzdro s dorazem
E12755
FIXING/M18/NT/FE/COATED/END ST
Montážní pouzdro s dorazem
E12755
FIXING/M18/NT/FE/COATED/END ST
- Koncový doraz pro definovanou montážní polohu
- Pro montáž válcových senzorů
- Snadná a rychlá výměna bez přenastavení
- Spolehlivá ochrana před poškozením
- Odolný vůči okujím díky nepřilnavému povrchu
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | anti-adhesivní povrch |
---|---|
Provedení | s pevným dorazem |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 97 |
---|---|
Montážní pokyny | Senzor nasměrovat aktivní plochou doprava (viz rozměrový výkres) |
Rozměry [mm] | M24 x 1,5 |
Označení závitu | M24 x 1,5 |
Vnitřní průměr [mm] | 18 |
Materiály | Ocel Pozinkovaný; anti-adhesivní povrch; upevňovací matice: Ocel Pozinkovaný; anti-adhesivní povrch |
Utahovací moment [Nm] | 5; (upevňovací matice: 40) |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
diagramy a grafy
Montáž
|
|
---|