Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -30...80 |
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 470,4 |
---|---|
Průměr horní montážní příruby [mm] | 50 |
Typ horní montážní příruby ISO | F05 |
Prodloužení hřídele | M6 |
Materiály | kovové části: nerezová ocel (1.4301 / 304) |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|