- Produkty
- Propojovací technika
- Propojovací kabely s otevřeným koncem kabelu
- Propojovací kabely se zásuvkou
- E12773
Propojovací kabel s konektorem
E12773
ADOGB050ZDS0005B05
Propojovací kabel s konektorem
E12773
ADOGB050ZDS0005B05
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 5 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 390 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměry [mm] | 26 x 26 x 49,9 | ||||||
Tvarovaný materiál | PUR | ||||||
Materiál převlečné matice | litý zinek | ||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy | ano | ||||||
Vhodnost pro vlečné řetězy |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, PUR, černá, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm² |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek; Kontakty: Pozlaceno |
---|