Y-rozvaděč
E12787
ZDO2E030MSS0000-00STGE030MSS
Y-rozvaděč
E12787
ZDO2E030MSS0000-00STGE030MSS
- Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
- Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Rychlý přenos výkonu díky vysoké proudové zatížitelnosti
- Napájení pohonu (UA) je realizováno odbočením z řetězového napájení
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | rozvětvení napájení aktuátoru (UA) |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 63 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 16; (40 °C) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 99,35 |
---|---|
Tvarovaný materiál | PBT |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Těsnící materiál | HNBR |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: L; Materiál držáku: PBT, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno |
---|
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 2 x M12; kódování: L; Materiál držáku: PBT, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: HNBR; Kontakty: Pozlaceno |