• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Akční členy, terče, magnety a značky
  4. Cílové puky
  5. E12829

Cílový puk pro pohony ventilů

E12829

PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 3-WAY

Cílový puk pro pohony ventilů

E12829

PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 3-WAY

  • Pro monitorováním polohy ventilu
  • Pro spolehlivé zpětné hlášení o poloze servopohonů
  • Jednoduchá montáž přímo na hnací hřídel
  • Bezkontaktní a samočistící systém
Oblast nasazení
Provedení pro mechanická rozhraní u pneumatických pohonů nebo ručně poháněných stavěcích členů VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mechanická data
Hmotnost [g] 52,5
Průměr cílového puku [mm] 53
Vzdálenost otvorů [mm] 80
Výška hřídele [mm] 20
Materiály cílový puk: PA 6 černá; kovové části: Nerezová ocel
Utahovací moment [Nm] 2,5...3
Příslušenství
Dodané položky
šroub s půlkulatou hlavou: 1 x M6 x 16, Nerezová ocel
Upozornění
Obsah balení 1 ks