• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Akční členy, terče, magnety a značky
  4. Cílové puky
  5. E17118

Cílový puk pro pohony ventilů

E17118

Puck/IND/BK/D53

Cílový puk pro pohony ventilů

E17118

Puck/IND/BK/D53

  • Pro monitorováním polohy ventilu
  • Pro spolehlivé zpětné hlášení o poloze servopohonů
  • Jednoduchá montáž přímo na hnací hřídel
  • Bezkontaktní a samočistící systém
  • Indikace polohy ventilu pomocí barevných směrových ukazatelů
Prodej ukončen
Náhradní artikly: E12517 + E12526 Srovnání produktů: E17118 / E12517 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Oblast nasazení
Provedení pro mechanická rozhraní u pneumatických pohonů nebo ručně poháněných stavěcích členů VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mechanická data
Hmotnost [g] 50,2
Průměr cílového puku [mm] 53
Vzdálenost otvorů [mm] 80
Výška hřídele [mm] 20
Počet možných pozic spínacích praporků 3
Materiály cílový puk: PBT černá; šrouby: Nerezová ocel
Upozornění
Obsah balení 1 ks