• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Akční členy, terče, magnety a značky
  4. Cílové puky
  5. E17324

Cílový puk pro pohony ventilů

E17324

PUCK/IND/BK/65/8

Cílový puk pro pohony ventilů

E17324

PUCK/IND/BK/65/8

  • Pro monitorováním polohy ventilu
  • Pro spolehlivé zpětné hlášení o poloze servopohonů
  • Jednoduchá montáž přímo na hnací hřídel
  • Bezkontaktní a samočistící systém
  • Volitelná poloha tlumících matic
Oblast nasazení
Provedení pro mechanická rozhraní u pneumatických pohonů nebo ručně poháněných stavěcích členů VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mechanická data
Hmotnost [g] 62,9
Průměr cílového puku [mm] 65
Vzdálenost otvorů [mm] 80
Výška hřídele [mm] 30
Počet možných pozic spínacích praporků 8
Materiály cílový puk: PA 6 černá; šrouby: nerezová ocel (1.4302)
Upozornění
Obsah balení 1 ks