• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. E18031

Svorkovatelný konektor

E18031

SDOGH040MSSFKPG

Svorkovatelný konektor

E18031

SDOGH040MSSFKPG

  • Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Bezpečnostní kabelové připojení se šroubovými svorkami
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Elektrická data
Provozní napětí [V] < 250 AC/DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4; (...40 °C)
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...90
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 27,216
Rozměry [mm] 18 x 18 x 46
Materiály PA
Tvarovaný materiál PA
Materiál převlečné matice ZnAl / Ni
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
přípojové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 8...10 mm
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: ZnAl / Ni; Kontakty: Pozlaceno